Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE52320BD03 |
3SE52320FD03 |
3SE52320HD03 |
3SE52320HD10 |
3SE52320KD03 |
3SE52320KD10 |
3SE52320LD03 |
3SE52320LD031AH0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltspannung(V AC)
Kontaktöffnung
Funktionen (Schalter)
Kontaktmaterial
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften