Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.4 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
33.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | |||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 125.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.4 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.4 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 125.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | - | - | - | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft(N)
Schaltspannung(V AC)
Kontaktöffnung
Funktionen (Schalter)
Kontaktmaterial
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften