Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE51320CJ80
Teilenummer
|
---|
3SE51320CJ80 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Hebel |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter Kunststoffgehäuse, die Teilenummer ist 3SE51320CJ80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51320CJ80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft(N)
Schaltspannung(V AC)
Kontaktöffnung
Funktionen (Schalter)
Kontaktmaterial
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SE51320BE05 |
3SE51320BF05 |
3SE51320BJ01 |
3SE51320CJ82 |
3SE51320CR01 |
3SE51320KB01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffstab | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.0E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Edelstahlstößel |