Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE51320BJ01 |
3SE51320CJ01 |
3SE51320CJ50 |
3SE51320CJ60 |
3SE51320KJ01 |
3SE51320LJ01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft(N)
Schaltspannung(V AC)
Kontaktöffnung
Funktionen (Schalter)
Kontaktmaterial
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften