Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE5232-0CC05
Teilenummer
|
---|
3SE5232-0CC05 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | - | 31 | 33 | 68 | 20 | 3 | 240 | 100000 | M20 | 1500 0000 | IP65 | Schrauben | Schnappkontakt | 1 Wechsler | momentan | Stößel |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter Kunststoffgehäuse, die Teilenummer ist 3SE5232-0CC05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE5232-0CC05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V AC)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktöffnung
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SE51320BE05 |
3SE51320BF05 |
3SE51320BJ01 |
3SE5232-0KC05 |
3SE5232-0LC05 |
3SE52320BD03 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 31 | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Kriechender Kontakt | 2 Unterbrecher | momentan | Stößel | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 31 | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Schnappkontakt | 2 Unterbrecher | momentan | Stößel | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad |