Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE5232-0KC05 |
3SE5242-0KC05 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 31 | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Kriechender Kontakt | 2 Unterbrecher | momentan | Stößel | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 50 | 33 | 53 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Kriechender Kontakt | 2 Unterbrecher | momentan | Stößel |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Betätigungskraft(N)
Elektrische Lebensdauer
Haltbarkeit
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V AC)
Gewindegröße
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktöffnung
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften