Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OBR1000-R2-E2-0,2M-V31
Teilenummer
|
---|
OBR1000-R2-E2-0,2M-V31 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.18 € | 1 | auf Anfrage | 7.5 | 24 | 11.2 | Kabel mit Steckverbinder | PNP | 630 | Glas | 1400 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Bauart Gehäuse | Quader | Art des Lichts | Rotlicht polarisiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Retroreflektierender Sensor mit Polarisationsfilter, die Teilenummer ist OBR1000-R2-E2-0,2M-V31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OBR1000-R2-E2-0,2M-V31.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ML100-54/95/102 |
ML100-54/95/103 |
OBR1000-R2-E2 |
OBR1000-R3-E2 |
OBR1000-R3-E2-0,2M-V31 |
OBR15M-R200-2EP-IO-V1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.47 € | 1 | auf Anfrage | 11 | 31 | 20 | Steckverbinder M8 | NPN | - | Kunststoff | 4500 | |||
73.47 € | 1 | auf Anfrage | 11 | 31 | 20 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Kunststoff | 4500 | |||
100.81 € | 1 | auf Anfrage | 7.5 | 24 | 11.2 | Kabel | PNP | 630 | Glas | 1400 | |||
97.88 € | 1 | auf Anfrage | 7.5 | 26 | 13.8 | Kabel | PNP | 630 | Glas | 1400 | |||
103.71 € | 1 | auf Anfrage | 7.5 | 26 | 13.8 | Kabel mit Steckverbinder | PNP | 630 | Glas | 1400 | |||
105.16 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 50.6 | 41.7 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Kunststoff | 18500 |