Retroreflektierender Sensor mit Polarisationsfilter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ML100-54/95/102
ML100-54/95/103
ML100-54/103/115
OBR15M-R200-2EP-IO-V1
OBR15M-R200-2EP-IO-V15
OBR15M-R200-2EP-IO-V31
OBR1000-R2-E2
OBR1000-R2-E2-0,​2M-V31
OBR1000-R3-E2
OBR1000-R3-E2-0,​2M-V31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Wellenlänge des Sensors
(nm)
Material der optischen Oberfläche Max. Schaltabstand
(mm)

73.47 €

1 auf Anfrage 113120Steckverbinder M8NPN-Kunststoff4500

73.47 €

1 auf Anfrage 113120Steckverbinder M8PNP-Kunststoff4500

73.47 €

1 auf Anfrage 113120KabelPNP-Kunststoff4500

105.16 €

1 auf Anfrage 1550.641.7Steckverbinder M12PNP/NPN-Kunststoff18500

105.16 €

1 auf Anfrage 1550.641.7Steckverbinder M12PNP/NPN-Kunststoff18500

105.16 €

1 auf Anfrage 1550.641.7Steckverbinder M8PNP/NPN-Kunststoff18500

100.81 €

1 auf Anfrage 7.52411.2KabelPNP630Glas1400

107.18 €

1 auf Anfrage 7.52411.2Kabel mit SteckverbinderPNP630Glas1400

97.88 €

1 auf Anfrage 7.52613.8KabelPNP630Glas1400

103.71 €

1 auf Anfrage 7.52613.8Kabel mit SteckverbinderPNP630Glas1400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff
Bauart Gehäuse Quader Art des Lichts Rotlicht polarisiert

Technischer Support