• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Separate Drucksensor-Clean-Serie für Allzweckflüssigkeiten Serie 10-PSE560 (Teilenummern)

Separate Drucksensor-Clean-Serie für Allzweckflüssigkeiten Serie 10-PSE560
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-PSE560-01
10-PSE560-01-28
10-PSE560-A2-28
10-PSE563-A2-28
10-PSE564-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Anwendung Kompatibles Innengewinde

246.06 €

1 26 Arbeitstage Spannung[Rc (R)] R[1/8] 1/81.5[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Mit M5 Innengewinde

246.06 €

1 26 Arbeitstage Strom[Rc (R)] R[1/8] 1/81.5-[DC 4-20mA] 4 bis 20mAFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Mit M5 Innengewinde

361.79 €

1 39 Arbeitstage StromURJ[1/4] 1/41.5-[DC 4-20mA] 4 bis 20mAFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]-

372.77 €

1 39 Arbeitstage StromURJ[1/4] 1/40.5-[DC 4-20mA] 4 bis 20mAFür Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]-

339.23 €

1 26 Arbeitstage Spannung[Rc (R)] R[1/8] 1/80.75[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-For positive pressure [0 to 500 kPa]Mit M5 Innengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucksensor Flüssigkeitstyp Luft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Ausgabemethode Analog Rohranschluss, Ausführung Außengewinde Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60 Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1
Anzahl der Ausgangspunkte 1 Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
Haupteinheits-Material EN 1.4401 Äquiv. Montagebohrungen NA Display NA
Lampe NA Erworbene Standards CE IP IP65
Option Ohne Steckverbinder

Technischer Support