Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6083000262
Teilenummer
|
---|
6083000262 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Kontaktöffnung | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | IP-Schutzart | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | Haltbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Stellantrieb | 30.3 | 101.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1Z KNK | 30 x 106 Schaltzyklen |
Loading...
Werkstoff | Thermoplast | Maximale Temperatur(°C) | +75 | Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 31 |
Sie befinden sich auf der Seite für Türschalter, die Teilenummer ist 6083000262.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6083000262.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionen (Schalter)
Verbindung (Elemente)
Kontaktöffnung
Kontaktschalter
IP-Schutzart
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Haltbarkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6083000201 |
6083000214 |
6083000215 |
6083000221 |
6083000280 |
6083000303 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindung (Elemente) | Kontaktöffnung | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | IP-Schutzart | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | Haltbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | momentan | IP67 | Zapfen | 30.3 | 74 | Türschalter | 5 | 240 | IN62-U1Z SK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Zapfen | 30.3 | 85.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z RK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Zapfen | 30.3 | 85.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1Z RK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Hebel | 30.3 | 90 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z HK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Schwenkhebel | 48.9 | 139 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1 AVK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
36.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Hebel | 37.9 | 260 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1 AHDM | 30 x 106 Schaltzyklen |