Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FY 50 FM
Teilenummer
|
---|
FY 50 FM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35100 | - | 2.232 | 111 | FY 510 M | 32.7 | 43 | 143 | 15 | YET 210 | ECY 210 | 18 | 43.7 | 60.7 | 125.4 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Platz | Modellreihen | FY..FM |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Exzenterringbefestigung Fixieren und Standarddichtung, die Teilenummer ist FY 50 FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY 50 FM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Schutzkappe
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FY 20 FM |
FY 25 FM |
FY 30 FM |
FY 35 FM |
FY 40 FM |
FY 60 FM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | - | 0.564 | 63.5 | FY 504 M | 23.5 | 29.5 | 86 | 11 | YET 204 | ECY 204 | 11.5 | 31 | 43 | 68.3 | ||
34.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.734 | 70 | FY 505 M | 23.5 | 30 | 95 | 12 | YET 205 | ECY 205 | 11.5 | 31 | 42.5 | 74.6 | ||
41.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 1.044 | 82.5 | FY 506 M | 26.7 | 32.5 | 108 | 13 | YET 206 | ECY 206 | 11.5 | 35.7 | 46.7 | 93.7 | ||
48.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25500 | - | 1.333 | 92 | FY 507 M | 29.4 | 34.5 | 118 | 13 | YET 207 | ECY 207 | 14 | 38.9 | 50.4 | 106.4 | ||
56.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1.82 | 101.5 | FY 508 M | 32.7 | 38.5 | 130 | 14 | YET 208 | ECY 208 | 14 | 43.7 | 57.2 | 115.9 | ||
119.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52700 | - | 3.869 | 143 | FY 512 M | 39.6 | 52 | 175 | 17 | YET 212 | ECY 212 | 18 | 53.1 | 74.1 | 161.9 |