Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FNL 506 B
Teilenummer
|
---|
FNL 506 B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Lager, Festring, Form | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba (mm) | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb (mm) | Teilkreis J. (mm) | geeignete Lager | Schraubengröße für Befestigungsloch G. | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.6 | 117 | 60 | 130 | 12 | 44 | 1206 EKTN9; H 206; 1xFRB 6/62; TFL 506|2206 EKTN9; H 306; TFL 506; ZW 50X62|22206 EK; H 306; TFL 506; ZW 50X62|C 2206 KTN9; H 306 E; 1xFRB 2/62; TFL 506 | 16 | 15 | 116 | 1206 EKTN9|2206 EKTN9|22206 EK|C 2206 KTN9 | M10 | 25 | 25 | 86 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 3 | Gewichtseinheit | kg | Lochform | verjüngt |
Modell | dreieckig | Modellreihen | FNL..B | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE | Form | durchgehende Welle |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Dreiloch-square Flansch, Gusseisen, dreieckige, durchgehende Welle, die Teilenummer ist FNL 506 B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNL 506 B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Lager, Festring, Form
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba(mm)
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb(mm)
Teilkreis J.(mm)
geeignete Lager
Schraubengröße für Befestigungsloch G.
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
D1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FNL 507 B |
FNL 508 B |
FNL 509 B |
FNL 510 B |
FNL 511 B |
FNL 512 B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Lager, Festring, Form | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba (mm) | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb (mm) | Teilkreis J. (mm) | geeignete Lager | Schraubengröße für Befestigungsloch G. | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.85 | 130 | 64 | 145 | 12 | 48.5 | 1207 EKTN9; H 207; 1xFRB 8/72; TFL 507|2207 EKTN9; H 307; TFL 507; ZW 65X72|22207 EK; H 307; TFL 507; ZW 65X72|C 2207 KTN9; H 307 E; TFL 507; ZW 65X72 | 16 | 17 | 130 | 1207 EKTN9|2207 EKTN9|22207 EK|C 2207 KTN9 | M12 | 30 | 30 | 95 | ||
180.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.4 | 143 | 66 | 160 | 12 | 54 | 1208 EKTN9; H 208; 1xFRB 7/80; TFL 508|2208 EKTN9; H 308; TFL 508; ZW 70X80|22208 EK; H 308; TFL 508; ZW 70X80|C 2208 KTN9; H 308 E; TFL 508; ZW 70X80 | 17 | 18 | 140 | 1208 EKTN9|2208 EKTN9|22208 EK|C 2208 KTN9 | M12 | 35 | 35 | 105 | ||
184.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.238 | 160 | 70.5 | 179 | 12 | 60 | 1209 EKTN9; H 209; 1xFRB 6/85; TFL 509|2209 EKTN9; H 309; TFL 509; ZW 75X85|22209 EK; H 309; TFL 509; ZW 75X85|C 2209 KTN9; H 309 E; TFL 509; ZW 75X85 | 19 | 19 | 160 | 1209 EKTN9|2209 EKTN9|22209 EK|C 2209 KTN9 | M12 | 40 | 40 | 113 | ||
194.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 160 | 75 | 179 | 15 | 60 | 1210 EKTN9; H 210; 1xFRB 5/90; TFL 510|2210 EKTN9; H 310; TFL 510; ZW 80X90|22210 EK; H 310; TFL 510; ZW 80X90|C 2210 KTN9; H 310 E; TFL 510; ZW 80X90 | 22 | 21 | 160 | 1210 EKTN9|2210 EKTN9|22210 EK|C 2210 KTN9 | M12 | 45 | 45 | 118 | ||
227.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.2 | 172.5 | 82 | 192 | 15 | 65 | 1211 EKTN9; H 211; 1xFRB 6/100; TFL 511|2211 EKTN9; H 311; TFL 511; ZW 85X100|22211 EK; H 311; TFL 511; ZW 85X100|C 2211 KTN9; H 311 E; TFL 511; ZW 85X100 | 24 | 23 | 170 | 1211 EKTN9|2211 EKTN9|22211 EK|C 2211 KTN9 | M12 | 50 | 50 | 127 | ||
249.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.358 | 189 | 83 | 210 | 15 | 72 | 1212 EKTN9; H 212; 1xFRB 8/110; TFL 512|2212 EKTN9; H 312; TFL 512; ZW 90X110|22212 EK; H 312; TFL 512; ZW 90X110|C 2212 KTN9; H 312 E; 1xFRB 2/110; TFL 512 | 23 | 22 | 180 | 1212 EKTN9|2212 EKTN9|22212 EK|C 2212 KTN9 | M12 | 55 | 55 | 142 |