Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMV 33E
Teilenummer
|
---|
HMV 33E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,908.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 238 | 7 | 9.193 | 165.5 | 6 | 84829900 | 229 | 40 | 8,900 | M165x3 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMV E / Schnellverschluss / Feingewinde/Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMV 33E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMV 33E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
B1(mm)
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Maximaler Hub(mm)
Anzahl
Durchmesser d2(mm)
Breite B(mm)
Kolbenfläche mm²
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMV 13E |
HMV 14E |
HMV 15E |
HMV 34E |
HMV 36E |
HMV 38E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,680.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3,600 | M65x2 | ||
1,695.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3,800 | M70x2 | ||
1,724.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4,000 | M75x2 | ||
2,966.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 244 | 7 | 9.3 | 170.5 | 6 | 84829900 | 235 | 41 | 9,400 | M170x3 | ||
3,010.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 256 | 7 | 10 | 180.5 | 6 | 84829900 | 247 | 41 | 10,300 | M180x3 | ||
3,244.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | 8 | 12.062 | 191 | 7 | 84829900 | 259 | 42 | 11,500 | M190x3 |