INA Aufspuleinheiten, Gusseisen mit Gewinde, Spannlager mit Exzenterspannring, R Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008407340000

Teilenummer
0008407340000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 25 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Tragzahl - dynamische(N) 14000 Gehäuse HE05 T(mm) 35
B1(mm) 44,5 Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen
maximal d3(mm) 37,5 Anzahl der Befestigungslöcher 1 Zolltarifgewicht(kg) 0,75
Zolltarifgewichtseinheit kg Einheit Code GG.HE05 S1(mm) 23,5
Lochform zylindrisch Länge L(mm) 99 Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 64
Gerätematerial Gusseisen Modell kombiniert Code GE25-KRR-B
Modellreihen RHE.. A2(mm) 28 Höhe M(mm) 70
Faden M20 Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Produktcode RHE25-XL

Sie befinden sich auf der Seite für INA Aufspuleinheiten, Gusseisen mit Gewinde, Spannlager mit Exzenterspannring, R Dichtung, die Teilenummer ist 0008407340000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008407340000.

Technischer Support