Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39182-8-8B
Teilenummer
|
---|
39182-8-8B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | Norm | H (mm) | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Anzahl | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.54 € | 1 | 92 Arbeitstage | 12 | 55 | 0.078 | Messing | -08 | BSP | BS5200 | 22 | AGR-K | 29 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | DE | 1/2x14 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Push-Lok-Verschraubung 39182, die Teilenummer ist 39182-8-8B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39182-8-8B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
Norm
H(mm)
Gemeinsamen Namen
B(mm)
Beschreibung des Anschlussart
Verbindungstyp
Montageserie
Anzahl
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs
Durchmesser des Gewindes BSP
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
39182-12-12 |
39182-12-12B |
39182-4-4 |
39182-4-4B |
39182-4-6B |
39182-6-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | Norm | H (mm) | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Anzahl | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | Durchmesser des Gewindes BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - | ||
122.28 € | 1 | 86 Arbeitstage | 19 | 69 | 0.133 | Messing | -12 | BSP | BS5200 | 30 | AGR-K | 32 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -12 | Push-Lok-Anschluss | DE | 3/4x14 | ||
15.68 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - | ||
18.38 € | 1 | 92 Arbeitstage | 6 | 40 | 0.022 | Messing | -04 | BSP | BS5200 | 14 | AGR-K | 21 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | DE | 1/4x19 | ||
20.02 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 44 | 0 | Messing | -04 | BSP | BS5200 | 14 | AGR-K | 21 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | DE | 1/4x19 | ||
19.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - |