Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
702153
Teilenummer
|
---|
702153 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Art der Verbindung | Typ | Schalthebel | Anschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.295 | 20 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G 3/4 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Kugelbohrung | Gerade Bohrung | Anschluss | 2-Wege |
---|---|---|---|---|---|
Weichdichtungsmaterial | PTFE | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84818081 |
Kugeldichtungsmaterial | PTFE |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC 2-Wege-Niederdruck-Kugelhahn, die Teilenummer ist 702153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 702153.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel- / Wellenmaterial wechseln
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Art der Verbindung
Typ
Schalthebel
Anschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
551093 |
551094 |
551095 |
702154 |
702155 |
702156 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (MPa) | Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Art der Verbindung | Typ | Schalthebel | Anschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~5 | Messing, verchromt | 0.25 | 15 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp 1/2 | DE | ||
60.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.38 | 20 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp 3/4 | DE | ||
88.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.578 | 25 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp1 | DE | ||
64.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.473 | 25 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G1 | DE | ||
112.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~3 | Messing, verchromt | 0.008 | 32 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G1 1/4 | IT | ||
141.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~3 | Messing, verchromt | 1.462 | 40 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G1 1/2 | DE |