Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25150.1225
Teilenummer
|
---|
25150.1225 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | Gewicht (g) | Nennmaße | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | d₃ [+0,5] (mm) | d₂ [+0,5] (mm) | s₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1870 | 7 | d1=25 mm / h=3 mm | 25 | 3 | 1870 | 7.5 | 4 | 1.5 |
Loading...
Unterlegscheibe | Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert | Korpus | NBR | Frei von Kriegsmineralien | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 120 | s₂(mm) | 1.1 | Für das fertige Bild | 2 |
RoHS-konform | Ja | Abzweig | Prüfmaschinen. waages|institution. labor | Min. Temperatur(°C) | -30 |
Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metall-Puffer / 25150.12□□ / zylindrisch / Durchgangsbohrung, Klebefläche / zylindrisch / Gummi, die Teilenummer ist 25150.1225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25150.1225.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
Gewicht(g)
Nennmaße
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
d₃ [+0,5](mm)
d₂ [+0,5](mm)
s₁(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25150.1219 |
25150.1220 |
25150.1221 |
25150.1226 |
25150.1227 |
25150.1232 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | Gewicht (g) | Nennmaße | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | d₃ [+0,5] (mm) | d₂ [+0,5] (mm) | s₁ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1.7 | 480 | 3 | d1=19 mm / h=3 mm | 19 | 3 | 282 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
3.97 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1.75 | 373 | 5 | d1=19 mm / h=7 mm | 19 | 7 | 213 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.11 € | 1 | 1 Arbeitstag | 3.5 | 240 | 7 | d1=19 mm / h=14 mm | 19 | 14 | 68 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.53 € | 1 | 1 Arbeitstag | 2 | 698 | 9 | d1=25 mm / h=8 mm | 25 | 8 | 349 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | 4 | 540 | 13 | d1=25 mm / h=16 mm | 25 | 16 | 135 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
5.46 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1680 | 14 | d1=32 mm / h=4 mm | 32 | 4 | 1680 | 9 | 5 | 2 |