Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E40106
Teilenummer
|
---|
E40106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 303 | 13,9; (Messsonde SID. SFD. TN) | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Einschraubadapter Sensoren, die Teilenummer ist E40106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E40106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Gewinde-Bezeichnung
Abdichtung
Mediumtemperatur(°C)
Anbauart
Anzugsmoment(Nm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Nenndruck(Bar)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Einschubtiefe(mm)
Werkstoffe
Anwendung
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Anwendungsmedien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E40107 |
E40114 |
E40115 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKM | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Gewindeanschluss G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 303 | 23; (Messsonde SID. SFD. TN) | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | ||
146.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | Titan (3.7035) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | Dichtung: 1, PTFE | ||
135.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 13,5; (Messsonde SID. SFD. TN) | Titan (3.7235) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | Dichtung: 1, PTFE |