Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E40237
Teilenummer
|
---|
E40237 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.93 € | 1 | auf Anfrage | 300 | - | 13,5; (Messsonde SID. SFD. TN) | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 3/8 | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | O-Ring: 1, FKM |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Einschraubadapter Sensoren, die Teilenummer ist E40237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E40237.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Design
Gewinde-Bezeichnung
Abdichtung
Mediumtemperatur(°C)
Anbauart
Anzugsmoment(Nm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Abmessungen(mm)
Nenndruck(Bar)
Einschubtiefe(mm)
Werkstoffe
Anwendung
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Anwendungsmedien
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E40238 |
E40242 |
E43302 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKM | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Gewindeanschluss G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.86 € | 1 | auf Anfrage | 300 | - | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 3/4 | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | O-Ring: 1, FKM | ||
21.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | ||
51.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - |