Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E40128
Teilenummer
|
---|
E40128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 13,5; (Messsonde SID. SFD. TN) | Titan (3.7235) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | Dichtung: 1, PTFE |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Einschraubadapter Sensoren, die Teilenummer ist E40128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E40128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Design
Abdichtung
Mediumtemperatur(°C)
Anbauart
Anzugsmoment(Nm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Nenndruck(Bar)
Einschubtiefe(mm)
Werkstoffe
Anwendung
Prozessanschluss
Gewinde-Bezeichnung
Sensoranschluss
Anwendungsmedien
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E40134 |
E40175 |
E40176 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKM | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Gewindeanschluss G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | Abdichtung: 1, AFM | ||
255.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | - | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | Hastelloy C-4 (2.4610) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | Abdichtung: 1, AFM | ||
206.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | - | 13,5; (Messsonde SID. SFD. TN) | Hastelloy C-4 (2.4610) | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | Abdichtung: 1, AFM |