Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20187
Teilenummer
|
---|
E20187 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | - | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist E20187.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20187.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messkopf-Durchmesser(mm)
Design
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Messkopflänge(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Werkstoffe
Angebot an Glasfaseroptik(mm)
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopfgewinde
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20062 |
E20127 |
E20128 |
E20219 |
E20228 |
E20229 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | 50|160 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
433.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | - | Adapter: PA | 240 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 5 | - | 120|400 | 90° Ablenkung des Lichtstrahls | - | - | Glas | -20-80 | 20 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
559.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3000 | - | Adapter: PA | 192 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 |