Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20757
Teilenummer
|
---|
E20757 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 150|300|700 | Querschnittswandler | 5 | - | PMMA | -40-70 | 9 | PE | 16 x 0.25 | - | OB50; OBF; OO50 | - | 20|5 x 20 x 20 | 20 | Aluminium | - | - |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist E20757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20757.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messkopf-Durchmesser(mm)
Werkstoffe
Durchmesser der Fasern(mm)
Durchmesser(mm)
Messkopfgewinde
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Gesamtlänge(mm)
Angebot an Glasfaseroptik(mm)
Design
Messkopfhöhe(mm)
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Kern-Ø(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopflänge(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Faserkopf Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20062 |
E20127 |
E20128 |
E20823 |
E20825 |
E20827 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | 50|160 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
260.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | - | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M8 Klemmringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
374.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | - | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sechskantmuttern: 4 x M8 Klemmringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
452.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sicherungsmuttern: 2 Federscheiben: 2 |