Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20703
Teilenummer
|
---|
E20703 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | - | - | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Edelstahl (1.4301 / 304) | Gerade | - |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist E20703.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20703.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messkopf-Durchmesser(mm)
Werkstoffe
Design
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Durchmesser(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Gesamtlänge(mm)
Angebot an Glasfaseroptik(mm)
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Kern-Ø(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopfgewinde
Messkopflänge(mm)
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20062 |
E20127 |
E20128 |
E20714 |
E20750 |
E20752 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | 50|160 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
151.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 3 | - | 140|230|400 | 90° Ablenkung des Lichtstrahls | - | - | PMMA | -40-70 | 25 | PE | - | - | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E20107 | ||
76.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | Gewindehülse: Messing weiß bronziert | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 15 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | biegsam | - | ||
84.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 1200|2000|3800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | - |