Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20161
Teilenummer
|
---|
E20161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 6 | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist E20161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Messkopfgewinde
Messkopflänge(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Messkopf-Durchmesser(mm)
Werkstoffe
Angebot an Glasfaseroptik(mm)
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20062 |
E20127 |
E20128 |
E20164 |
E20165 |
E20187 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | 50|160 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
176.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -20-80 | 30 | PVC | - | - | OIF | M6 | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
235.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 6 | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -20-80 | 30 | PVC | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
300.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | - | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 |