Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20492
Teilenummer
|
---|
E20492 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist E20492.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20492.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Messkopfgewinde
Abtastkopf Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Messkopf-Durchmesser(mm)
Angebot an Glasfaseroptik(mm)
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopflänge(mm)
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20062 |
E20127 |
E20128 |
E20493 |
E20500 |
E20505 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | 50|160 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
290.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Befestigungsschelle: 2, E20103 | ||
351.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | E20103 | ||
220.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 |