Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E20826 |
E20829 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Messkopfhöhe (mm) | Funktionsprinzip | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Bereich Glasfaseroptik (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Besondere Funktion | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sicherungsmuttern: 2 Federscheiben: 2 | ||
203.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Öffnungswinkel Zylindrisch(°)
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Hintergrundunterdrückung verfügbar
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Messkopfgewinde
Besondere Funktion
Messkopflänge(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Gesamtlänge(mm)
Messkopf-Durchmesser(mm)
Funktionsprinzip
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Bereich Glasfaseroptik(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften