Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20065
Teilenummer
|
---|
E20065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Messkopfhöhe (mm) | Funktionsprinzip | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Bereich Glasfaseroptik (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Besondere Funktion | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 20|220 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor für diffuse Reflexion, die Teilenummer ist E20065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messkopf-Durchmesser(mm)
Öffnungswinkel Zylindrisch(°)
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Hintergrundunterdrückung verfügbar
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Besondere Funktion
Abtastkopf Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Werkstoffe
Funktionsprinzip
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Bereich Glasfaseroptik(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopfgewinde
Messkopflänge(mm)
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20054 |
E20055 |
E20056 |
E20071 |
E20072 |
E20077 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Messkopfhöhe (mm) | Funktionsprinzip | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Bereich Glasfaseroptik (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Besondere Funktion | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 4 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20103 | ||
115.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
123.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | - | - | Aluminium | Gerade | E20102 | ||
131.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
219.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | 4 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 36|180 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
113.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | 1 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 8|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Befestigungsschelle:, E20107 |