Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E20494
Teilenummer
|
---|
E20494 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Messkopfhöhe (mm) | Funktionsprinzip | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Bereich Glasfaseroptik (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Besondere Funktion | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20102 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor für diffuse Reflexion, die Teilenummer ist E20494.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20494.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Öffnungswinkel Zylindrisch(°)
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Hintergrundunterdrückung verfügbar
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Messkopfgewinde
Besondere Funktion
Abtastkopf Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Messkopf-Durchmesser(mm)
Funktionsprinzip
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Bereich Glasfaseroptik(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopflänge(mm)
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E20054 |
E20055 |
E20056 |
E20495 |
E20507 |
E20511 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Messkopfhöhe (mm) | Funktionsprinzip | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Bereich Glasfaseroptik (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Besondere Funktion | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 4 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20103 | ||
115.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
123.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | - | - | Aluminium | Gerade | E20102 | ||
181.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 4 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | E20103 | ||
148.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 8|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
185.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 7 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 20|220 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 45 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 |