Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0686.18008560
Teilenummer
|
---|
K0686.18008560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Härte (Shore A) | A (mm) | B (mm) | D=Tellerdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7350 | 85 | M16 | 60 | 160 | - | 180 | 100 | 14.5 | 200 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hutelemente / K0686 / H2, die Teilenummer ist K0686.18008560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0686.18008560.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
Ausführung
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Härte(Shore A)
A(mm)
D=Tellerdurchmesser(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0686.03502040 |
K0686.03502060 |
K0686.05002540 |
K0686.05002560 |
K0686.07003540 |
K0686.07003560 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Härte (Shore A) | A (mm) | B (mm) | D=Tellerdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | M6 | 40 | 50 | 43 | 35 | 18 | 7 | 64 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | M6 | 60 | 50 | 43 | 35 | 18 | 7 | 64 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 25 | M8 | 40 | 66 | 56 | 50 | 33 | 8 | 85 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 490 | 25 | M8 | 60 | 66 | 56 | 50 | 33 | 8 | 85 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 390 | 35 | M10 | 40 | 92 | 76 | 70 | 45 | 10 | 114 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 780 | 35 | M10 | 60 | 92 | 76 | 70 | 45 | 10 | 114 |