Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0733.0832
Teilenummer
|
---|
K0733.0832 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 8 | 32 | 16 | 8 | 14 | 58 | 48 | 12 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D2=Gewinde (M)(mm)
Ausführung 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften