Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0733.1248
Teilenummer
|
---|
K0733.1248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rechtsgewinde | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 86 | 72 | 18 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Scharnierbolzen und Splint / K0733 / DIN 71752, die Teilenummer ist K0733.1248.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0733.1248.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D2=Gewinde (M)(mm)
Ausführung 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0733.06121 |
K0733.0816 |
K0733.08161 |
K0733.1428 |
K0733.16132 |
K0733.1632 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Linksgewinde | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Linksgewinde | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
7.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rechtsgewinde | 14 | 28 | 27 | 14 | 24 | 72 | 56 | 22.5 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1,5 | Rechtsgewinde | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 | ||
11.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rechtsgewinde | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 |