• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Außengewinde / K1459 / Stahl, Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Außengewinde / K1459 / Stahl, Edelstahl
· Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1459.11020

Teilenummer
K1459.11020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde (M)
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)

23.36 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl1.4305blank10202020100.5695730250.8

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Außengewinde / K1459 / Stahl, Edelstahl, die Teilenummer ist K1459.11020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1459.11020.

Produktvarianten

Teilenummer
K1459.1020
K1459.10612
K1459.10816
K1459.11224
K1459.11428
K1459.11632
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde (M)
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)

6.52 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl1.0718verzinkt10202020100.5695730250.8

10.90 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier Stahl1.4305blank612121260.5443720150.8

10.90 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl1.4305blank816161680.5574725200.8

28.38 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier Stahl1.4305blank12242424120.5826835300.8

45.16 €

1 4 Arbeitstage 14Rostfreier Stahl1.4305blank14282727141947840351.2

34.26 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier Stahl1.4305blank163232321611088945401.2

Technischer Support