Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1454.020405
Teilenummer
|
---|
K1454.020405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40.5 | 20 | 17.5 | 26 | 4 | 46 | 1.9 | 1.5 | 2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
A(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften