Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1454.120405
Teilenummer
|
---|
K1454.120405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 40.5 | 20 | 17.5 | 26 | 4 | 46 | 1.9 | 1.5 | 2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe (K1454), die Teilenummer ist K1454.120405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1454.120405.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
A(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1454.004085 |
K1454.005105 |
K1454.006125 |
K1454.008165 |
K1454.010205 |
K1454.012245 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | 10.5 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | ||
0.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10.5 | 5 | 4 | 8 | 1.5 | 13 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12.5 | 6 | 5 | 9 | 1.5 | 15.5 | 0.74 | 1 | 0.5 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16.5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 20 | 0.94 | 0.5 | 1 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20.5 | 10 | 8 | 14 | 2 | 25 | 1.05 | 1 | 1 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 24.5 | 12 | 9 | 17 | 3 | 30 | 1.15 | 1 | 1.5 |