Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1454.114275
Teilenummer
|
---|
K1454.114275 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 27.5 | 14 | 10 | 19 | 3 | 33 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
A(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften