Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1797.105
Teilenummer
|
---|
K1797.105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | C (mm) | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | A2 | blank | - | 11.8 | 1 | 5 | 8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661 (K1797), die Teilenummer ist K1797.105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1797.105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
C(mm)
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1797.104 |
K1797.106 |
K1797.108 |
K1797.110 |
K1797.112 |
K1797.204 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | C (mm) | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Edelstahl | A2 | blank | - | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A2 | blank | - | 14.2 | 1.1 | 6 | 10 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | blank | - | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | blank | - | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A2 | blank | - | 26 | 1.8 | 12 | 18 | ||
0.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | - | verzinkt | 8 | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 |