Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1797.212
Teilenummer
|
---|
K1797.212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | C (mm) | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | verzinkt | 8 | 26 | 1.8 | 12 | 18 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661 (K1797), die Teilenummer ist K1797.212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1797.212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
D1(mm)
C(mm)
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1797.108 |
K1797.110 |
K1797.112 |
K1797.216 |
K1797.220 |
K1797.605 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | C (mm) | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | blank | - | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | blank | - | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A2 | blank | - | 26 | 1.8 | 12 | 18 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | verzinkt | 8 | 34.5 | 2.4 | 16 | 24 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | - | verzinkt | 8 | 42.8 | 3 | 20 | 30 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | A4 | blank | - | 11.8 | 1 | 5 | 8 |