Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1455.110205
Teilenummer
|
---|
K1455.110205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20.5 | 10 | 9.6 | 14 | 1.1 | 24 | 1.1 | 1 | 1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe (K1455), die Teilenummer ist K1455.110205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1455.110205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
A(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1455.008165 |
K1455.010205 |
K1455.012245 |
K1455.112245 |
K1455.116325 |
K1455.120405 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16.5 | 8 | 7.6 | 12 | 0.9 | 20.5 | 0.9 | 1 | 1 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20.5 | 10 | 9.6 | 14 | 1.1 | 24 | 1.1 | 1 | 1 | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 24.5 | 12 | 11.5 | 17 | 1.1 | 28 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 24.5 | 12 | 11.5 | 17 | 1.1 | 28 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | ||
7.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 32.5 | 16 | 15.2 | 21 | 1.1 | 37 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
14.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 40.5 | 20 | 19 | 26 | 1.3 | 46 | 1.3 | 1.5 | 2 |