Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1456.020470
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe (K1456), die Teilenummer ist K1456.020470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1456.020470.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
A(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
K(mm)
L(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1456.008195 |
K1456.010245 |
K1456.012295 |
K1456.025590 |
K1456.028632 |
K1456.030590 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | K (mm) | L (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 19.5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 24.5 | 10 | 14 | 3.2 | 2 | 29 | 2 | 1 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 29.5 | 12 | 17 | 4 | 3 | 35 | 2.5 | 1.5 | ||
6.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 59 | 25 | 32 | 6.3 | 5 | 67 | 4 | 2 | ||
18.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 63.2 | 28 | 34 | 6.3 | 5 | 72 | 4 | 2 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 59 | 30 | 36 | 6.3 | 5 | 67 | 4 | 2 |