Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (K0760) (Teilenummern - CAD Download)

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (K0760)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0760.322

Teilenummer
K0760.322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

25.27 €

1 4 Arbeitstage 10004522.2Edelstahl-EdelstahlD36±0.080309.82.85.5

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (K0760), die Teilenummer ist K0760.322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0760.322.

Produktvarianten

Teilenummer
K0760.122
K0760.130
K0760.145
K0760.215
K0760.222
K0760.330
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

10.64 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlverzinktStahlB36±0.080309.82.85.5

19.73 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlverzinktStahlB45±0.0803713.848.3

57.85 €

1 4 Arbeitstage 61007544.5StahlverzinktStahlB62±0.09553.519410

13.65 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlverzinktEdelstahlC24±0.065219.52.86.3

19.27 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlverzinktEdelstahlC36±0.080309.82.85.5

57.85 €

1 4 Arbeitstage 20005530Edelstahl-EdelstahlD45±0.0803713.848.3

Technischer Support