Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0760.115
Teilenummer
|
---|
K0760.115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 31 | 15.8 | Stahl | verzinkt | Stahl | B | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | 6.3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last(N)
D1=Außendurchmesser(Ø)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Form
D=Durchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften