Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0368.21054
Teilenummer
|
---|
K0368.21054 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 20 | K0369.05 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | ohne Dichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften