Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0368.21108
Teilenummer
|
---|
K0368.21108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 17 | 16.7 | 1.6 | 200 | K0369.10 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | ohne Dichtung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Seitendruckstücke / K0368 / Druckbolzen und Feder aus Stahl, die Teilenummer ist K0368.21108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0368.21108.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0368.21034 |
K0368.21036 |
K0368.21038 |
K0368.21054 |
K0368.21056 |
K0368.21058 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 10 | K0369.03 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 20 | K0369.03 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 40 | K0369.03 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 20 | K0369.05 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 50 | K0369.05 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 100 | K0369.05 |