Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0400.22X15
Teilenummer
|
---|
K0400.22X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0400.822 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung 1 | Vollkörper |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze Vollkörper (K0400), die Teilenummer ist K0400.22X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0400.22X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0,25(mm)
D2=Außengewinde
L Länge(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0400.12X125 |
K0400.14X15 |
K0400.16X15 |
K0400.18X15 |
K0400.24X15 |
K0400.30X2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0400.812 | ||
21.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0400.814 | ||
22.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0400.816 | ||
24.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0400.818 | ||
39.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 24.3 | M24x1.5 | 24 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0400.824 | ||
41.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 30.3 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0400.830 |