Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0978.912
Teilenummer
|
---|
K0978.912 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 1 | D1=Innengewinde | D2=Außendurchmesser | D3 (mm) | Eindrehmomente Richtwerte (Nm) | L Länge (mm) | S (mm) | SW (mm) | Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | brüniert | Maschinenausführung | M12 | 13 | 40 | 60 | 110 | 10 | - | 200 - 300 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend (K0978), die Teilenummer ist K0978.912.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0978.912.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SW(mm)
Ausführung
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 1
D1=Innengewinde
D2=Außendurchmesser
D3(mm)
Eindrehmomente Richtwerte(Nm)
L Länge(mm)
S(mm)
Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0978.804 |
K0978.805 |
K0978.806 |
K0978.808 |
K0978.810 |
K0978.916 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 1 | D1=Innengewinde | D2=Außendurchmesser | D3 (mm) | Eindrehmomente Richtwerte (Nm) | L Länge (mm) | S (mm) | SW (mm) | Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | Handausführung | M4 | - | - | 5.5 | 48 | 1/4" | 7 | - | ||
13.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | Handausführung | M5 | - | - | 10 | 57 | 1/4" | 8 | - | ||
13.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | Handausführung | M6 | - | - | 15 | 62 | 1/4" | 10 | - | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | Handausführung | M8 | - | - | 28 | 72 | 1/4" | 13 | - | ||
17.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | Handausführung | M10 | - | - | 40 | 82 | 1/4" | 17 | - | ||
372.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | brüniert | Maschinenausführung | M16 | 13 | 40 | 160 | 110 | 10 | - | 150 - 200 |