• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / Serie L-ALST / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-ALST / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-ALST 80K
L-ALST 80K-FI
L-ALST 80K-ST
L-ALST 100K
L-ALST 100K-AS
L-ALST 100K-AS-FS
L-ALST 100K-FI
L-ALST 100K-FI-AS
L-ALST 100K-FI-AS-FS
L-ALST 100K-FI-FS
L-ALST 100K-FS
L-ALST 100K-ST
L-ALST 100K-ST-AS
L-ALST 100K-ST-AS-FS
L-ALST 100K-ST-FS
L-ALST 125K
L-ALST 125K-AS
L-ALST 125K-AS-FS
L-ALST 125K-FI
L-ALST 125K-FI-AS
L-ALST 125K-FI-AS-FS
L-ALST 125K-FI-FS
L-ALST 125K-FS
L-ALST 125K-ST
L-ALST 125K-ST-AS
L-ALST 125K-ST-AS-FS
L-ALST 125K-ST-FS
L-ALST 150K
L-ALST 150K-AS
L-ALST 150K-AS-FS
L-ALST 150K-FI
L-ALST 150K-FI-AS
L-ALST 150K-FI-AS-FS
L-ALST 150K-FI-FS
L-ALST 150K-FS
L-ALST 150K-ST
L-ALST 150K-ST-AS
L-ALST 150K-ST-AS-FS
L-ALST 150K-ST-FS
L-ALST 160K
L-ALST 160K-AS
L-ALST 160K-AS-FS
L-ALST 160K-CS11
L-ALST 160K-CS11-AS
L-ALST 160K-CS11-AS-FS
L-ALST 160K-CS11-FS
L-ALST 160K-FI
L-ALST 160K-FI-AS
L-ALST 160K-FI-AS-FS
L-ALST 160K-FI-FS
L-ALST 160K-FS
L-ALST 160K-ST
L-ALST 160K-ST-AS
L-ALST 160K-ST-AS-FS
L-ALST 160K-ST-FS
L-ALST 180K
L-ALST 180K-FI
L-ALST 180K-FI-FS
L-ALST 180K-FS
L-ALST 180K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

73.42 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle1027488030grün200

90.47 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller1028628030grün200

100.59 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller1029248030grün200

79.87 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle12598910040grün250

98.40 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle12598910040dunkelgrau250

134.77 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle125119910040dunkelgrau250

96.64 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller125112010040grün250

115.16 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller125112210040dunkelgrau250

151.53 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller125133010040dunkelgrau250

133.00 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller125130010040grün250

116.23 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050Lenkrolle125119010040grün250

107.04 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller125121010040grün250

125.57 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller125118310040dunkelgrau250

161.93 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller125139010040dunkelgrau250

143.40 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller125138710040grün250

91.94 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle150119012540grün250

110.63 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle150116012540dunkelgrau250

147.00 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050Lenkrolle150140012540dunkelgrau250

110.04 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller150134012540grün250

128.73 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller150134412540dunkelgrau250

165.10 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller150160312540dunkelgrau250

146.40 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050Lenkrolle mit Feststeller150160812540grün250

128.30 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050Lenkrolle150145912540grün250

119.10 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller150138112540grün250

137.82 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050Lenkrolle mit Feststeller150138112540dunkelgrau250

174.19 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050Lenkrolle mit Feststeller150160612540dunkelgrau250

155.49 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller150161012540grün250

135.84 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle190254015050grün400

157.74 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle190257615050dunkelgrau400

197.35 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle190314815050dunkelgrau400

179.84 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190293515050grün400

201.73 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190296515050dunkelgrau400

241.35 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190355415050dunkelgrau400

219.44 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller190356015050grün400

175.43 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle190346015050grün400

166.97 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190318215050grün400

188.87 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050Lenkrolle mit Feststeller190347915050dunkelgrau400

228.49 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050Lenkrolle mit Feststeller190377515050dunkelgrau400

206.56 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050Lenkrolle mit Feststeller190379015050grün400

141.24 €

1 5 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050Lenkrolle195264216050grün400

164.82 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050Lenkrolle195266816050dunkelgrau400

204.43 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050Lenkrolle195328616050dunkelgrau400

218.82 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195300016050grün400

242.40 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller195299716050dunkelgrau400

282.00 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller195360516050dunkelgrau400

258.42 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195356016050grün400

185.23 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller195300716050grün400

208.81 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller195301016050dunkelgrau400

248.42 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195365316050dunkelgrau400

224.84 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195366016050grün400

180.84 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle195328016050grün400

172.37 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller195324016050grün400

195.95 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195321716050dunkelgrau400

235.57 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195382516050dunkelgrau400

211.97 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller195387316050grün400

162.97 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle215286918050grün400

211.68 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller215335918050grün400

253.48 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller215412018050grün400

204.75 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-14011025050Lenkrolle215366218050grün400

194.10 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-14011025050Lenkrolle mit Feststeller215354618050grün400

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support