Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-POA / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-POA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 50 - 124 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 50 und 124 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRA-POA 35G
LRA-POA 35G-ES
LRA-POA 35G-GS10
LRA-POA 35G-RA
LRA-POA 35G-RA-ES
LRA-POA 35G-RA-GS10
LRA-POA 50G
LRA-POA 50G-E01
LRA-POA 50G-E02
LRA-POA 50G-E03
LRA-POA 50G-E04
LRA-POA 50G-E05
LRA-POA 50G-E07
LRA-POA 50G-ER02
LRA-POA 50G-ER03
LRA-POA 50G-ER04
LRA-POA 50G-ER05
LRA-POA 50G-ES
LRA-POA 50G-EV02
LRA-POA 50G-EV03
LRA-POA 50G-EV04
LRA-POA 50G-EV05
LRA-POA 50G-EV07
LRA-POA 50G-FI
LRA-POA 50G-FI-E01
LRA-POA 50G-FI-E02
LRA-POA 50G-FI-E03
LRA-POA 50G-FI-E04
LRA-POA 50G-FI-E05
LRA-POA 50G-FI-E07
LRA-POA 50G-FI-ER02
LRA-POA 50G-FI-ER03
LRA-POA 50G-FI-ER04
LRA-POA 50G-FI-ER05
LRA-POA 50G-FI-ES
LRA-POA 50G-FI-EV02
LRA-POA 50G-FI-EV03
LRA-POA 50G-FI-EV04
LRA-POA 50G-FI-EV05
LRA-POA 50G-FI-EV07
LRA-POA 50G-FI-GS10
LRA-POA 50G-GS10
LRA-POA 75G
LRA-POA 75G-E01
LRA-POA 75G-E02
LRA-POA 75G-E03
LRA-POA 75G-E04
LRA-POA 75G-E05
LRA-POA 75G-E07
LRA-POA 75G-ER02
LRA-POA 75G-ER03
LRA-POA 75G-ER04
LRA-POA 75G-ER05
LRA-POA 75G-ES
LRA-POA 75G-EV02
LRA-POA 75G-EV03
LRA-POA 75G-EV04
LRA-POA 75G-EV05
LRA-POA 75G-EV07
LRA-POA 75G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

6.52 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle501273525Rückenloch75

12.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle501523525Gewindestift75

9.47 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle501473525Gewindestift75

11.44 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle mit Feststeller501523525Rückenloch75

17.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69-5018Lenkrolle mit Feststeller501743525Gewindestift75

14.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle mit Feststeller501693525Gewindestift75

6.61 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle691415018Rückenloch75

21.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722845018Expander75

21.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722745018Expander75

21.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722875018Expander75

21.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle723105018Expander75

21.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle723615018Expander75

21.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle723705018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722145018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722255018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69-5018Lenkrolle722345018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722455018Expander75

12.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle691645018Gewindestift75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722155018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722225018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5018Lenkrolle722305018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69-5018Lenkrolle722415018Expander75

20.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69-5018Lenkrolle722505018Expander75

10.13 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7523Lenkrolle mit Feststeller691605018Rückenloch75

25.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller724115018Expander75

25.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller722945018Expander75

25.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller723115018Expander75

25.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller723345018Expander75

25.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller724885018Expander75

25.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller724075018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller722335018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller722445018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller722535018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle mit Feststeller722635018Expander75

15.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7523Lenkrolle mit Feststeller691875018Gewindestift75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle mit Feststeller722335018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle mit Feststeller722425018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle mit Feststeller722515018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle mit Feststeller722615018Expander75

23.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle mit Feststeller722685018Expander75

13.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7523Lenkrolle mit Feststeller691815018Gewindestift75

9.58 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle691575018Gewindestift75

8.69 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle981897523Rückenloch75

23.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1012977523Expander75

23.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1013097523Expander75

23.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1013467523Expander75

23.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1013607523Expander75

23.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1013707523Expander75

23.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1014227523Expander75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1012657523Expander75

22.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7523Lenkrolle1012777523Expander75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7523Lenkrolle1012847523Expander75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle1012957523Expander75

14.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle982167523Gewindestift75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle722647523Expander75

22.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle722747523Expander75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-7523Lenkrolle722827523Expander75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7523Lenkrolle722917523Expander75

22.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7523Lenkrolle723057523Expander75

12.22 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung121-10025Lenkrolle mit Feststeller982227523Rückenloch75

Loading...

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 43
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support