EI-Stützen

EI-Stützen
Use the EI supporters to support the conductors on the inside of low-voltage equipment. The supporters are manufactured from epoxy resin.

[Features]
· The load-bearing capacity is superior to that of conventional supporters. Therefore, the scope of application has been expanded further.
· Has excellent insulating properties, is lightweight, and won’t crack.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EI-25S
EI-35A
EI-35S
EI-40A
EI-50A
EI-75A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Schraubenspezifikationen

4.37 €

50 5 Arbeitstage 1030 x 25 x 25M6 x 7

5.23 €

50 7 Arbeitstage 1032 x 35 x 35M8 x 10

5.23 €

50 7 Arbeitstage 1042 x 35 x 35M8 x 10

6.08 €

50 7 Arbeitstage 1040 x 40 x 40M8 x 12

10.02 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

1036 x 50 x 50M8 x 10

13.51 €

20 7 Arbeitstage 1050 x 75 x 75M10 x 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Epoxid Anzahl mit Packungen(Stück) 25

Technischer Support