Schlüsselring, Serie CR

Schlüsselring, Serie CR
  • Mengenrabatt
Key ring

[Features]
· Strap equipped with a hook made of metal.
· Neck strap type includes removable parts and parts with adjustable length.
· To be used as a set with the CR key ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-20

Teilenummer
CR-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Nickel/schwarz φ(mm) 19 Werkstoff Weichstahl/Nylon

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselring, Serie CR, die Teilenummer ist CR-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR-20.

Technischer Support