Flammhemmendes Kunststoffgehäuse, Serie SW-N

Flammhemmendes Kunststoffgehäuse, Serie SW-N
Flame Retardant Plastic Case, (SW-N)

[Features]
· A one-touch opening and closing structure.
· The internal space is large and useful.
· A small, multi-purpose case.
▪ ABS plastic SW series is available in two colors, namely S (light gray), and B (black), and 17 models, while the flame retardant ABS plastic SW-N series is available in G (gray) and 13 models, and the heat resistant ABS plastic SW-T series is available in B (black) and 6 models.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (optional components, sold separately).
- For that shield type ESW series, refer to 1-111P~112P.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-N55G
SW-N65G
SW-N75G
SW-N85G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

2.13 €

1 6 Arbeitstage 10402055

2.56 €

1 5 Arbeitstage 10452565

2.61 €

1 5 Arbeitstage 10503075

3.50 €

1 5 Arbeitstage 10604085

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schwer entflammbarer ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Farbspezifikationen(Korpus) Grau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Grau Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60
Selbstlöschend(UL94) V-0

Technischer Support